VS-M12MSD-IP20-93E-CO/ 5,0
-
Cabo de rede
1444995
Cabo de rede, Ethernet CAT5, 4-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, Conector reto M12, codificação: D, para Conector reto RJ45, comprimento de cabo: 5 m, Crossover
Detalhes do produto
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 4 |
| Número de pontos de encaixe | 1 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Material | CuZn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Extensão da linha | 5 m |
| Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Normas/disposições relativas a cabos | Requisitos elétricos EN 50288-2-2 |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,98 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,20 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Capacidade do cabo | ca. 45 nF/km (com 1 kHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Capacidade de condução de corrente da linha | 2,00 A (conforme DIN VDE 0891-1) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
| Resistência a tração | ≤ 80 N |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 65,3 dB (com 1 MHz) |
| 56,3 dB (com 4 MHz) | |
| 50,3 dB (com 10 MHz) | |
| 47,2 dB (com 16 MHz) | |
| 45,8 dB (com 20 MHz) | |
| 42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
| 53,3 dB (com 4 MHz) | |
| 47,3 dB (com 10 MHz) | |
| 44,2 dB (com 16 MHz) | |
| 42,8 dB (com 20 MHz) | |
| 39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
| 24,1 dB (com 8 MHz) | |
| 25 dB (com 10 MHz) | |
| 25 dB (com 16 MHz) | |
| 25 dB (com 20 MHz) | |
| 23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
| 6 dB (com 4 MHz) | |
| 9,5 dB (com 10 MHz) | |
| 12,1 dB (com 16 MHz) | |
| 13,6 dB (com 20 MHz) | |
| 17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| conforme UL VW1 | |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
| Código | 1444995 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356576529 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 247,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 247,6 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP