VS-M12MS-IP67/B-94B-LI/5,0
-
Cabo de rede
1412354
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, Conector reto M12, codificação: A / IP67, para Conector reto RJ45 Travamento com grampo / IP67, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (com base em IEC 11801), 1 GBit/s |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 1 GBit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue M12, 8 pólos, codificação A, vista lado do pino
|
| Versão | M12 Conector, angular, 8-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: A |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5, 1 Bit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Material Contato | CuZn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos, Travamento de encaixe |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
| Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Cor (Caixa) | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Extensão da linha | 5 m |
| Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,96 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,05 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Capacidade do cabo | 48 nF/km (com 1 kHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
| Resistência a tração | ≤ 100 N |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 71,3 dB (com 1 MHz) |
| 62,3 dB (com 4 MHz) | |
| 56,3 dB (com 10 MHz) | |
| 53,2 dB (com 16 MHz) | |
| 51,8 dB (com 20 MHz) | |
| 48,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
| 53,3 dB (com 4 MHz) | |
| 47,3 dB (com 10 MHz) | |
| 44,2 dB (com 16 MHz) | |
| 42,8 dB (com 20 MHz) | |
| 39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
| 24,1 dB (com 8 MHz) | |
| 25 dB (com 10 MHz) | |
| 25 dB (com 16 MHz) | |
| 25 dB (com 20 MHz) | |
| 23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
| 6 dB (com 4 MHz) | |
| 9,5 dB (com 10 MHz) | |
| 12,1 dB (com 16 MHz) | |
| 13,6 dB (com 20 MHz) | |
| 17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (Conector M12) |
| IP67 (Conectores de encaixe RJ45) | |
| Código | 1412354 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CMI |
| GTIN | 4046356475525 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 264,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 264,9 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 80ac49ab-5c14-44d7-bfd6-85dd293b7827 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP