VS-M12FSBP-IP67-94B-LI/5,0 - Cabo de rede
1412231

Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), soquete de montagem M12, montagem na parede posterior/com parafusos com rosca M16 sobre conector RJ45/IP67, cinza, Line, comprimento 5 m

Detalhes do produto






Produtos compatíveis