VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Cabo de rede
1404986
Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 9005 (preto), conector RJ45/IP67, preto, sobre conector RJ45/IP67, preto, Line, comprimento 2 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Família de produtos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Índice de transmissão | 1 GBit/s |
| Velocidade de transmissão | 1 GBit/s |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos, Travamento de encaixe |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
| Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Cor (Caixa) | preto |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos, Travamento de encaixe |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Força de inserção | 30 N (por contato de sinal) |
| Força de tração | 50 N (por contato de sinal) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Cor (Caixa) | preto |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Extensão da linha | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet [94D] |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Velocidade de sinal | 0,6 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC (reforçado) resistente a raios UV |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 0,80 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares trançados longitudinalmente |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | < 140 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 4 ... 100 MHz) |
| Capacidade do cabo | < 56 nF/km |
| Tensão nominal do cabo | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2500 V DC (2 s) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2500,00 V DC (2 s) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 60 mm |
| Resistência a tração | 80 N |
| Anti-inflamabilidade | conforme VW-1 |
| Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-2-1 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (instalação) | 0 °C ... 50 °C |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1404986 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABNA |
| Chave de produto | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 148,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 140,437 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP