VS-DSIV-M12FSD/0,5-RJ45
-
Cabo de rede
1657517
Conector de montagem M12, 4 pólos, codificação D, para montagem posterior de painel, com cabo Ethernet AWG 26 flexível (7 fios) e conector RJ45, comprimento: 0,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão nominal (III/3) | 60 V |
| Corrente nominal | 1 A |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Material caixa | CuZn/PA |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Ethernet [93E] | |
| Blindado | sim |
| Peso do cabo | 42 kg/km |
| Tipo de cabo | Ethernet |
| Tipo de cabo (código) | 93E |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Estrutura dos condutores | 2x2xAWG26/7 PIMF |
| Diâmetro externo de linha | 6,70 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
| Material de isolamento do condutor | Célula PE |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ≤ 1,05 mm |
| Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Tensão nominal da linha | máx. 125 V |
| Tensão de teste da linha | 1000 V |
| Resistência da linha | ≤ 150 Ω/km |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | 5,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 % (com 100 MHz) |
| Capacidade operacional | 42 pF |
| Velocidade de sinal | 0,72 c |
| Resistência a tração | 30 N (na instalação) |
| 10 N (após instalação) | |
| Menor Raio de curvatura, instalação móvel | 34 mm |
| Atenuação de proteção | 60,00 dB (até 1.000 MHz) |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1/2 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Resistência ao gás de combustão | conforme IEC 61034-1/2 |
| Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-2-2 |
| Outras resistências | Resistência a micróbios conforme VDE 0282 Parte 10 |
| Resistência à hidrólise conforme DIN 53504 | |
| Propriedades especiais | Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | 0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Código | 1657517 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | ABNMAY |
| GTIN | 4046356100595 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 56 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 56 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP