VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5
-
Cabo de rede
1658710
Conector de montagem M12, soquete, 8 pólos, codificação A, para montagem posterior de painel, com cabo Ethernet AWG 26 flexível (7 fios) e conector RJ45, comprimento: 0,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 1 |
| Tensão nominal (III/3) | 30 V |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Material caixa | CuZn/PA |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Blindado | sim |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Peso do cabo | 47 kg/km |
| Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 4 pares |
| Tipo de cabo (código) | 94B |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Estrutura dos condutores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,05 mm |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PE injetado |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,96 mm |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares para alma |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Tensão nominal da linha | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
| Capacidade do cabo | 48 nF/km (com 1 kHz) |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Resistência a tração | ≤ 100 N |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 71,3 dB (com 1 MHz) |
| 62,3 dB (com 4 MHz) | |
| 56,3 dB (com 10 MHz) | |
| 53,2 dB (com 16 MHz) | |
| 51,8 dB (com 20 MHz) | |
| 48,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
| 53,3 dB (com 4 MHz) | |
| 47,3 dB (com 10 MHz) | |
| 44,2 dB (com 16 MHz) | |
| 42,8 dB (com 20 MHz) | |
| 39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
| 24,1 dB (com 8 MHz) | |
| 25 dB (com 10 MHz) | |
| 25 dB (com 16 MHz) | |
| 25 dB (com 20 MHz) | |
| 23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Conector/suporte | |
| Código | 1658710 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163019 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 62,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 62,2 g |
| País de origem | PL |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP