SAC-4P-M12MSD/ 2,0-936/M12MSD - Cabo de rede
1557222

Cabo de rede, PROFINET CAT5, 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: D / IP65, para Conector reto M12, codificação: D / IP65, comprimento de cabo: 2 m, Artigo controlado de acordo com as especificações do cliente / aplicação na tração

Detalhes do produto








Produtos compatíveis