NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Cabo de rede
1411872
Cabo de rede, grau de proteção: IP20, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, EtherCAT®
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Tipo de sensor | EtherCAT® |
| Número de pólos | 4 |
| Número de pontos de encaixe | 1 |
| Blindado | sim |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensão UN | 48 V |
| Corrente nominal IN | 1 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector angular RJ45 |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| PA (Caixa) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector angular RJ45 |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| PA (Caixa) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Blindado | sim |
| UL AWM Style | 21694 |
| Peso do cabo | 67 kg/km |
| Tipo de cabo | EtherCAT® |
| Tipo de cabo (código) | 93G |
| Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Estrutura dos condutores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Material do revestimento interno | PVC |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PE |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Tensão nominal da linha | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ (por km) |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| EtherCAT® Correia de arraste CAT5 [93H] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Blindado | sim |
| Peso do cabo | 61 kg/km |
| Tipo de cabo | EtherCAT® Correia de arraste CAT5 |
| Tipo de cabo (código) | 93H |
| Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Estrutura dos condutores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Material do revestimento interno | FRNC |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PE |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Tensão nominal da linha | 600 V (Avaliação UL) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ (por km) |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
| Quantidade de ciclos de flexão | 3000000 |
| Raio de flexão | 100 mm |
| Curso de deslocamento | 10 m |
| Velocidade de deslocamento | 4 m/s |
| Aceleração | 4 m/s² |
| Resistência à torção | ± 30 °/m |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Outras resistências | resistente a UV |
| Propriedades especiais | Propriedades elétricas conforme EN 50288-2-2 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Conectores de encaixe RJ45) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 80 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Código | 1411872 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABN |
| Chave de produto | ABNABD |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP