NBC-R4AC/0,5-93E/R4AC - Cabo de rede
1412117

Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26* flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, Line, comprimento 0,5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações industriais
Perfeito para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas (p. ex. em quadros de comando)
Angulações compactas