NBC-MSX/ 10,0-94S/MSX SCO RAIL - Cabo de rede
1431616

Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, comprimento de cabo: 10 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo