UL registrado
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP67, para Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP67, comprimento de cabo: 80 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |