NBC-MSD/ 5,0-93G/R4AC SCO
-
Cabo de rede
1407563
Cabo de rede, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP67, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | EtherCAT® |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Sistema Bus | EtherCAT® |
| Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 1 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 MBit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP67 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 / IP20 |
| Número de pólos | 4 (8) |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| PA (Caixa) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
| Extensão da linha | 5 m |
| EtherCAT® [93G] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | EtherCAT® [93G] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ (por km) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 (Conector M12) |
| IP67 (Conector M12) | |
| IP20 (Conectores de encaixe RJ45) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
| -25 °C ... 80 °C (Conectores de encaixe RJ45) | |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1407563 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1CJP |
| GTIN | 4046356779814 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 362,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 343 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP