NBC-MSD/ 2,9-939/R4AQ SCO RAIL - Cabo de rede
1081328

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, para Conector reto RJ45 / IP67, comprimento de cabo: 2,9 m, Artigo controlado de acordo com as especificações do cliente / aplicação na tração

Detalhes do produto








Produtos compatíveis