NBC-MS/ 3,0-94B/R4AC 1237NC - Cabo de rede
1413217

Cabo de rede, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A / IP67, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 3 m, Cabeamento especial

Detalhes do produto








Produtos compatíveis