cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
UL certificado
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 / IP67, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 85,0 m)
Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos soquete M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do soquete
|
Versão | M12 Soquete, angular, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Blindagem | Advanced Shielding Technology |
Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA 6.6 |
Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
Conexão 2 | |
Versão | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 85,0 m) |
PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
PVC flexível PROFINET CAT5 93B | |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistência ao óleo | OIL RES I conforme UL 2256 |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] | |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] |
Porta-cabos PROFINET CAT5 93C | |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 200 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±30 °/m |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
Outras resistências | resistente a UV |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Robô PROFINET CAT5 [93R] | |
Peso do cabo | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Robô PROFINET CAT5 [93R] |
Robô PROFINET CAT5 93R | |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 4,8 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,00 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: 1000000 |
Atenuação de onda | 2,9 dB (com 1 MHz) |
5 dB (com 4 MHz) | |
8,1 dB (com 10 MHz) | |
10,4 dB (com 16 MHz) | |
11,9 dB (com 20 MHz) | |
15,5 dB (com 31,25 MHz) | |
26,5 dB (com 62,5 MHz) | |
41 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 [937] | |
Peso do cabo | 70 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 937 | |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Velocidade de sinal | 75 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre com prata |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,00 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Folha de alumínio revestida com plástico, rede de fios de cobre galvanizados |
Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
Resistência de acoplamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacidade operacional | ≤ 65 pF (condutor-condutor) |
≤ 100 pF (condutor-blindagem) | |
Tensão nominal do cabo | 300 V AC |
Tensão de teste | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutos) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 6 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 73 dB (com 1 MHz) |
70 dB (com 4 MHz) | |
65 dB (com 10 MHz) | |
57 dB (com 31,5 MHz) | |
52 dB (com 62,5 MHz) | |
48 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 25 dB (com 4 MHz) |
30 dB (com 10 MHz) | |
30 dB (com 31,5 MHz) | |
30 dB (com 62,5 MHz) | |
28 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de telediafonia (FEXT) | 25 dB (com 4 MHz) |
30 dB (com 10 MHz) | |
30 dB (com 31,5 MHz) | |
30 dB (com 62,5 MHz) | |
28 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de onda | 2 dB (com 1 MHz) |
4,4 dB (com 4 MHz) | |
7,4 dB (com 10 MHz) | |
14 dB (com 31,5 MHz) | |
20 dB (com 62,5 MHz) | |
26 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PROFINET flexível CAT5 [93M] | |
Peso do cabo | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PROFINET flexível CAT5 [93M] |
PROFINET flexível CAT5 93M | |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade operacional | 52 pF |
Tensão nominal do cabo | 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
76 dB (com 4 MHz) | |
70 dB (com 10 MHz) | |
65 dB (com 16 MHz) | |
63 dB (com 20 MHz) | |
60 dB (com 31,25 MHz) | |
55 dB (com 62,5 MHz) | |
50 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de onda | 2,1 dB (com 1 MHz) |
4 dB (com 4 MHz) | |
6,3 dB (com 10 MHz) | |
8 dB (com 16 MHz) | |
9 dB (com 20 MHz) | |
11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
21,3 dB (com 100 MHz) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1408615 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CJN |
Página de catálogo | Página 397 (C-2-2019) |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |