NBC- 7,6-937/FSD SCO - Cabo de rede
1423147

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, comprimento de cabo: 7,6 m, Artigo controlado de acordo com as especificações do cliente / aplicação na tração

Detalhes do produto








Produtos compatíveis