cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Cabo de rede, Sercos CAT5 (100 MBit/s), 4 condutores, blindado, PVC/PVC, vermelho sinalização RAL 3020, AWG 22, 4 x 0,34 mm2, comprimento do cabo: 500 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||