SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE SH - Cabo de potência
1414954

Cabo de potência, 6-polos, PUR sem halogênio, laranja RAL 2003, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: M, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m, para corrente alternada até 8 A/690 V

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação M especial
Blindar a potência de forma confiável – Blindagem a 360° para redução das cargas eletromagnéticas
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio