SAC-4P-M12MSL-M12FSL/.../...
-
Cabo de potência
1276560
Cabo de potência, 4-polos, Conector reto M12, codificação: L, para Soquete reto M12, codificação: L, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m), para corrente contínua até 16 A / 63 V
Detalhes do produto
| Aplicação | Fornecimento de energia |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | L |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material do corpo do cabo | PP |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 63 V DC |
| Corrente nominal IN | 12 A (1,5 mm²) |
| 16 A (2,5 mm²) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Tipo de codificação | L (Energia) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Tipo de codificação | L (Energia) |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Peso do cabo | 132 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| PUR sem halogênio preto PUR | |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 80x 0,20 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 14 |
| Perfil de conexão | 4x 2,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,65 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,90 mm ±0,25 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,31 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 79 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: 500000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme DIN EN 50267-2-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (Cable Flame) |
| Conforme UL 758/1581/2556 (Horizontal, FT2) | |
| conforme DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404, 168 h com 100 °C |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios conforme VDE 0282 parte 10 |
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| resistente a água do mar | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PUR sem halogênio preto [105] | |
| Peso do cabo | 83 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [105] |
| PUR sem halogênio preto 105 | |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 44x 0,20 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 16 |
| Perfil de conexão | 4x 1,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,2 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,75 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,26 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,70 mm |
| Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 34 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 68 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme DIN EN 50267-2-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (Cable Flame) |
| conforme UL 758/1581 FT2 | |
| conforme DIN EN 60332-2-2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404, 168 h com 100 °C |
| conforme UL 758, 168 h para 60 °C | |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios conforme VDE 0282 parte 10 |
| com baixa aderência | |
| resistente ao desgaste | |
| resistente a água do mar | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC 1,5 mm², preto [110] | |
| Peso do cabo | 108 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC 1,5 mm², preto [110] |
| PVC 1,5 mm², preto 110 | |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 78x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 16 |
| Perfil de conexão | 4x 1,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,35 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,55 mm ±0,25 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,25 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,30 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 13 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 38 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 76 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (Cable Flame) |
| conforme UL 758/1581 FT1 | |
| conforme DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PVC preto [PVC] | |
| Peso do cabo | 168 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
| PVC preto PVC | |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 141x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 14 |
| Perfil de conexão | 4x 2,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 3 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 9,50 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,36 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,76 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 48 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 95 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (Cable Flame) |
| conforme UL 758/1581 FT1 | |
| conforme DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-111 |
| Código | 1276560 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CCR |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PROT M12 MS PWR - Bujão roscado 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
PROT-M12 FS - Capa de proteção 1560251
-
SAC BIT M12-D16 - Ferramenta 1200305
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação L especial
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP