FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/5
-
Cabo de junção de fibra óptica
1185489
Jumper OM3 Duplex, multimodo, SC-SC, polimento UPC, comprimento 5 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Amplamente testado conforme IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C
Teste de variação de temperatura conforme IEC 61300-2-1
Teste de vibração conforme IEC 61300-2-1
Resistência à tração da conexão do cabo conforme IEC 61300-2-5
Cabo Patch multimodo com excelentes propriedades ópticas e mecânicas para a instalação no interior
Ideal para a utilização em instalações de distribuição, bem como para a conexão a equipamentos finais
Proteção contra incêndio graças a revestimento LSZH e componentes V0 UL 94
Testes com interferômetro em cada etapa do processo de certificação
Cumpre os padrões industriais ópticos e mecânicos
Conector com corte UPC para valores de atenuação otimizados