VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3
-
Cabo Patch
1402503
Cabo patch Sercos III, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), RAL 3020 (vermelho), conector RJ45/IP20, angular, sobre conector RJ45/IP20, angular, comprimento: 0,3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | Sercos |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Grau de impurezas | 1 |
Indicação de estado | não |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 |
Velocidade de transmissão | 100 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Força de inserção por contato de sinal | 30,00 N |
Força de extração por contato de sinal | 50 N |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Conexão 1 | |
Formato | Conector em baixo RJ45 |
Blindado | sim |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Blindado | sim |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Extensão da linha | 0,30 m |
Sercos III [93K] | |
Desenho com dimensões |
|
Blindado | sim |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Peso do cabo | 68 kg/km |
Tipo de cabo | Sercos III |
Tipo de cabo (código) | 93K |
Tipo de sinal/categoria | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Estrutura dos condutores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | vermelho RAL 3020 |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Material do revestimento interno | PVC |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Material de isolamento do condutor | PE |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,55 mm |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Tensão nominal da linha | 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistência da linha | ≤ 120 Ω/km |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 0,5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 Hz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
IP20 |
Código | 1402503 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABA |
GTIN | 4046356622516 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 51,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 28,68 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP