VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3
-
Cabo Patch
1402510
Cabo patch EtherCAT®, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), verde, conector RJ45/IP20, reto, sobre conector RJ45/IP20, reto, comprimento: 0,3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo de sensor | EtherCAT® |
Número de pólos | 4 |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Meio de transmissão | Cobre |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
EtherCAT® [93G] | |
Desenho com dimensões |
|
Blindado | sim |
UL AWM Style | 21694 |
Peso do cabo | 67 kg/km |
Tipo de cabo | EtherCAT® |
Tipo de cabo (código) | 93G |
Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Estrutura dos condutores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Material do revestimento interno | PVC |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Material de isolamento do condutor | PE |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Tensão nominal da linha | 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ (por km) |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
IP20 |
Código | 1402510 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABN |
Chave de produto | ABNABA |
GTIN | 4046356622295 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 47 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 43 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP