VS-06-2X2X26C7/7-67/SD/ 5,0
-
Cabo Patch
1654170
Cabo FireWire montado, blindado, cor: RAL 5021 (azul), revestimento externo PUR, FireWire/IP67 sobre FireWire/padrão, comprimento: 5 m
Detalhes do produto
| Tipo de sensor | FireWire |
| Número de pólos | 6 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão nominal (III/3) | 125 V |
| Corrente nominal | 1 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Propriedades de transmissão (categoria) | FireWire (400 Mbit/s) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 1000 |
| Material vedação | FPM |
| Material caixa | PA |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto FireWire |
| Grau de proteção | IP67 |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto FireWire |
| Grau de proteção | IP20 |
| FireWire [980] | |
| Blindado | sim |
| Peso do cabo | 59 kg/km |
| Tipo de cabo | FireWire |
| Tipo de cabo (código) | 980 |
| Tipo de sinal/categoria | USB CAT7, 480 MBit/s |
| FireWire CAT7, 400 MBit/s | |
| Estrutura dos condutores | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Diâmetro externo de linha | 6,70 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,20 mm |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
| Tensão de alimentação AWG | 20 |
| Material de isolamento do condutor | Célula PE (Linha de sinal) |
| PVC (Tensão de alimentação) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ≤ 1,05 mm (Linha de sinal) |
| nom. 1,4 mm (Tensão de alimentação) | |
| Condutor individual, cor | branco-azul, branco-laranja, branco, preto |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | 2 pares e 2 condutores de alimentação de tensão para alma |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Tensão nominal da linha | ≤ 125 V |
| Tensão de teste da linha | 1000 V |
| Resistência da linha | 150 Ω/km |
| Resistência de isolamento do cabo | 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | 5,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 % (com 100 MHz) |
| Capacidade operacional | 42 pF (por metro) |
| Tempo de processamento de sinal | 4,6 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,72 c |
| Supressão da interferência | 90,00 dB (até 1.000 MHz) |
| Resistência a tração | ≤ 30 N |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 5 x D |
| Atenuação de proteção | 60,00 dB (até 1.000 MHz) |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-2-2 |
| Outras resistências | Resistência a micróbios conforme DIN VDE 0282 |
| Resistência à hidrólise conforme DIN 53504 | |
| Propriedades especiais | Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
| 0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Conector/suporte | |
| Código | 1654170 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970505 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 366,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 366,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP