NBC-MSD/9,2-S03/MSD RAIL D-S1 - Cabo de rede
1844672

Cabo de rede, 4-polos, PE-X sem halogênio, azul, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, para Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, comprimento de cabo: 8,5 m, Variante do cliente

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo