cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Cabo de rede, 4-polos, PE-X sem halogênio, azul, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, para Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, comprimento de cabo: 8,3 m, Variante do cliente
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | PROFINET |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA 6.6 (Porta-contatos) | |
| PA 6.6 (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 (Quantidade 500 com conector acoplado Phoenix Contact) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA 6.6 (Porta-contatos) | |
| PA 6.6 (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 (Quantidade 500 com conector acoplado Phoenix Contact) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C |
| Extensão da linha | 8,3 m |
| PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 [939] | |
| Peso do cabo | 71 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 [939] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 4,4 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,75 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | azul |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | Célula PE |
| Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidade do cabo | 44 nF/km (condutor-condutor) |
| Impedância de linha | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 125 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 6 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 40 mm |
| Resistência a tração | ≤ 60 N (curto prazo) |
| ≤ 15 N (contínuo) | |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 76 dB (com 1 MHz) |
| 71 dB (com 4 MHz) | |
| 64 dB (com 10 MHz) | |
| 60 dB (com 16 MHz) | |
| 56 dB (com 31,25 MHz) | |
| 52 dB (com 62,5 MHz) | |
| 48 dB (com 100 MHz) | |
| 45 dB (com 155 MHz) | |
| 42 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 73 dB (com 1 MHz) |
| 68 dB (com 4 MHz) | |
| 61 dB (com 10 MHz) | |
| 57 dB (com 16 MHz) | |
| 53 dB (com 31,25 MHz) | |
| 49 dB (com 62,5 MHz) | |
| 45 dB (com 100 MHz) | |
| 42 dB (com 155 MHz) | |
| 39 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 25 dB (com 1 MHz) |
| 25 dB (com 4 MHz) | |
| 28 dB (com 10 MHz) | |
| 28 dB (com 16 MHz) | |
| 27 dB (com 31,25 MHz) | |
| 26 dB (com 62,5 MHz) | |
| 25 dB (com 100 MHz) | |
| 25 dB (com 155 MHz) | |
| 23 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 1,5 dB (com 1 MHz) |
| 3,3 dB (com 4 MHz) | |
| 5,3 dB (com 10 MHz) | |
| 6,9 dB (com 16 MHz) | |
| 9,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (com 100 MHz) | |
| 23,6 dB (com 155 MHz) | |
| 27,3 dB (com 200 MHz) | |
| 60,00 dB (até 1.000 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| conforme EN 60684-2 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme EN 60332-1-2 |
| conforme EN 50266-2-5 | |
| conforme ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Resistência ao gás de combustão | EN 61034-2 |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 902 |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Cabo interno Ia, Ib, II / cabo externo Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Classificação C / F1) | |
| NF F16-101 (Cabo interno A1, A2, B / cabo externo A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Classe A) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 903) |
| resistente a ozônio (conforme EN 50306-4, 72 h com 40 °C, método B, concentração de volume 200 x 10-6) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 160 °C (Curto-circuito) | |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1844668 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | AF1CJN |
| GTIN | 4067923509672 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 602,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 602,1 g |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |