EV-T2G4CC-DC80A-10,0M16ESBK11 - Cabo de carga DC
1643412

CHARX connect compact, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 80 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 10 m, preto, reto, com contato PP ligado, Com sensores de temperatura analógicos, sem resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Manuseio confortável graças a um design ergonômico
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001