CHARX ST2C-DC250-7,5MCS00P - Cabo de carga DC
1681723

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 250 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7,5 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), Grau de proteção IP67

Detalhes do produto








Produtos compatíveis