CHARX ST2C-DC200-7,0MCS00P - Cabo de carga DC
1674667

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 200 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7 m, preto, reto, com tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV), Grau de proteção IP67

Detalhes do produto








Suas vantagens

Amplo portfólio para todas as aplicações de carregamento DC na faixa de potência média
Design do conector especialmente robusto e durável para alta disponibilidade
A preparação para a tecnologia de medição a quatro fios permite um faturamento simples e de acordo com a legislação de calibração
Alta segurança devido ao sistema de vedação de duas câmaras para separar DC+ e DC-
Manutenção rápida e econômica graças à frente de encaixe intercambiável, incluindo contatos de potência
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001