CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P - Cabo de carga DC
1889388

CHARX connect standard, CCS tipo 1, Condutor de carga DC, até 500 A em Boost mode, 200 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 4 m, preto, reto, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com alavanca de acionamento substituível, sem resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Carregamento de HPC não resfriado com 500 kW graças ao aumento das bitolas de condutor
Alta segurança devido ao sistema de vedação de duas câmaras para separar DC+ e DC-
Faturamento de acordo com a legislação de calibração graças à tecnologia de medição de quatro condutores integrada
Frente de encaixe intercambiável, contatos DC e alavanca de acionamento permitem manutenção rápida, econômica e sustentável
A mesma estrutura de cabos do NACS simplifica sua engenharia quando os requisitos do mercado mudam