Cabo de carga de corrente contínua com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo NACS, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-10,0MAS00P
-
Cabo de carga DC
1889370
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Condutor de carga DC, até 700 A em Boost mode, 375 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 10 m, preto, reto, Com sensores de temperatura analógicos, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, sem resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A pega separada e ergonômica garante um manuseio confortável e evita o aquecimento das superfícies da pega
Proteção contra toque com os dedos com tampas encapsuladas e sistema de sensores de temperatura preciso oferecem segurança máxima
A conformidade com as normas UL, SAE, IEC e IATF garante máxima qualidade e compatibilidade
Mediante consulta, com seu logotipo, comprimento de cabo individual e extremidade de cabo montada
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001