CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA
-
Cabo
1276391
Cabo redondo montado sem halogênio; controle: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; conexão 1: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos); conexão 2: Conector de soquetes D-SUB (2x 15-polos); comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de sistema |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP00 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Controlador compatível: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloco de terminais adequado | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Módulo periférico adequado | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Extensão da linha | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de pólos | 14 |
| Blindado | não |
| Tipo de condutor | Cabo redondo montado sem halogênio |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 14x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | sem halogênio (tipo 2) |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 50 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 93 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
| Isenção de halogênio | sim |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
| VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
| IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
| Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
| Versão do cabo | Cabo de corte para dois módulos |
| Código de cores: Condutor individual | |
| preto | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| marrom | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| vermelho | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| laranja | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| amarelo | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| verde | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| azul | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| violeta | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| cinza | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| branco | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| preto | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| marrom | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| vermelho | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| laranja | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| amarelo | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| verde | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| azul | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| violeta | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| cinza | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| branco | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| Conexão 1 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Conector de soquetes D-SUB |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 37 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Conexão 2 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Conector de soquetes D-SUB |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de pólos | 15 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Passo | 2,74 mm |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 1276391 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK225S |
| Chave de produto | DK225S |
| GTIN | 4063151467999 |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b95e2295-618a-431c-a60b-d13fdbe85826 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP