CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Cabo
2926535

Cabo circular, montado blindado; conexão 1: Condutores individuais (25-polos) (Os condutores estão identificados e equipados com terminais tubulares. A malha de blindagem sai para uma extremidade de cabo separada.); conexão 2: Régua de pinos D-SUB (1x 25-polos); comprimento de cabo: 2 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Designação de condutores individuais: 1, 2, 3, 4, ...
Condutores individuais com terminal tubular previstos
Conector de encaixe conforme IEC 60807-2/DIN 41652
Ligação 1:1
Extremidade aberta de um lado
Régua de soquetes ou de pinos D-SUB em um lado
Conexão roscada: 2 parafusos 4-40 UNC
Conexão de blindagem: cabo H05V-K 1 mm², preto, comprimento: 0,5 m