CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Cabo
2900905

Cabo circular, montado blindado; conexão 1: Condutores individuais (15-polos) (Os condutores estão identificados e equipados com terminais tubulares. A malha de blindagem sai para uma extremidade de cabo separada.); conexão 2: Conector de soquetes D-SUB (1x 15-polos); comprimento de cabo: variável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Designação de condutores individuais: 1, 2, 3, 4, ...
Condutores individuais com terminal tubular previstos
Conector de encaixe conforme IEC 60807-2/DIN 41652
Extremidade aberta de um lado
Conexão roscada: 2 parafusos 4-40 UNC
Régua de soquetes ou de pinos D-SUB em um lado
Ligação 1:1
Conexão de blindagem: cabo H05V-K 1 mm², preto, comprimento: 0,5 m