CAB-D37-F-F-HF-S-F-DO-ETHA/...
-
Cabo
1688058
Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio; controle: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); conexão 1: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos) (polos conectados: 20); conexão 2: Conector de soquetes D-SUB (1x 37-polos) (polos conectados: 20); comprimento de cabo: variável
Detalhes do produto
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (Em altitudes > 2000 m ... ≤ 3000 m o fator de correção 0,88 para a temperatura ambiente (operação) deve ser respeitado.) |
| Tensão operacional (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Corrente (por caminho) | ≤ 2,5 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
| Corrente (Corrente total) | ≤ 20 A (vide derating) |
| Controlador compatível SIEMENS ET 200SP HA | |
| Bloco de terminais adequado | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Módulo periférico adequado | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Extensão da linha | variável |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| Número de pólos | 20 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | 20X0.5 [PE H] |
| Tipo de condutor | Cabo redondo blindado, montado, sem halogênio |
| Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 21 |
| Perfil de conexão | 20x 0,5 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Revestimento externo, material | FR-PE, sem halogênio |
| Revestimento externo, cor | cinza |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Resistência da linha | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V AC/DC |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 84 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 158 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
| Isenção de halogênio | sim |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
| VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
| IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
| Versão do cabo | Cabo para um módulo |
| Código de cores: Condutor individual | |
| branco | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| marrom | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| verde | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| amarelo | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| cinza | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| azul | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| vermelho | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| preto | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| violeta | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| cinza-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| vermelho-azul | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| branco-verde | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| marrom-verde | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| branco-amarelo | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| amarelo-marrom | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| branco-cinza | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| cinza-marrom | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| branco-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| rosa-marrom | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Conexão 1 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Conector de soquetes D-SUB |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 37 |
| Nota | polos conectados: 20 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Conexão 2 | |
| Conexão conforme norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tipo de conexão | Conector de soquetes D-SUB |
| Rosca | UNC 4-40 |
| Número de conexões | 1 |
| Número de pólos | 37 |
| Nota | polos conectados: 20 |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Ciclos de encaixe | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 1688058 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK22 |
| Chave de produto | DK225S |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.659,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.650,4 g |
| País de origem | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP