VL2 BPC 7000
-
Box PC
2400333
PC Box industrial (BPC) Valueline® sem ventilador com grau de proteção IP30 e processador Intel® Core™ i5-4300U e até 16 GB de RAM. Opções de memória de massa nos formatos HDD e SSD. Um slot opcional para cartão PCI ou PCIe está disponível.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| PCI Opção 1 | sem slot |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Sistema Raid | 0, 1 |
| Pontos de encaixe | PCI/PCIe optional |
| Tela | |
| Tipo de tela | sem tela |
| Resolução de tela | não relevante |
| Tecnologia tátil | sem tecnologia tátil |
| Placa gráfica | Intel® HD Graphic 4400 |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionais | sem interface opcional |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x saída áudio (3,5 mm), 1x entrada áudio (3,5 mm) | |
| Saída do monitor | 2 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Largura | 264 mm |
| Altura | 215 mm |
| Profundidade | 95 mm |
| Instrução para dimensões | dependente da configuração |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 264 mm / 215 mm / 95 mm (dependente da configuração) |
| Medidas de montagem | |
| Largura / Altura / Profundidade de montagem | / / (dependente da configuração) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 45 °C (com HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (com SSD) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem em prateleira |
| Montagem na parede |
| Código | 2400333 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DRBAAA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4.800 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6.036 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Memória 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo de buffer 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Memória 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Material de montagem 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memória 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memória 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memória 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Unidade de refrigeração 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Acessórios 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Moldura embutida de disco rígido 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Pacote de software 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
Suas vantagens
Configurável como Box PC (BPC)
Versão sem ventilador para aplicações industriais
Processador potente e eficiente em termos energéticos Intel® Core™ i5
PC Box (BPC): IP30
Drives fáceis de remover, rotativos ou de estado sólido em tamanhos diferentes
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP