VL2 BPC 1000
-
Box PC
2403046
PC Box industrial (BPC) com grau de proteção IP30, sem ventilador e com processador Intel® Atom™ E3845 com até 4 GB de RAM. Opções de memória de massa no formato HDD e SSD.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Memória | 4 GB DDR3 |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| Pontos de encaixe | 1x SD |
| Tela | |
| Tipo de tela | sem tela |
| Resolução de tela | sem |
| Tecnologia tátil | sem tecnologia tátil |
| Tipo de iluminação da tela | sem |
| Placa gráfica | Intel® HD Graphic |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Rypple residual | máx. 10 % |
| Consumo de corrente típico | 0,9 A |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Interfaces opcionais | sem interface opcional |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Saída do monitor | 1 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Largura | 271 mm |
| Altura | 211 mm |
| Profundidade | 65 mm |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Material caixa | Chapa de aço galvanizado, revestido por pulverização (preto) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 45 °C (com HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (com SSD) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 20 % ... 85 % (sem condensação) |
| Choque | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g com SSD, 0,5g com HDD, conforme EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem em prateleira |
| Montagem na parede |
| Código | 2403046 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBAAA |
| Chave de produto | DRBAAA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,4 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
Produtos compatíveis
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Pacote de software 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Memória 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Memória 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Memória 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pacote de software 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
Suas vantagens
Manutenção fácil graças a componentes facilmente acessíveis
Versão sem ventilador para aplicações industriais
Configurável como Box PC (BPC)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP