VL BPC MINI - Box PC
2700773

PC Box industrial (BPC) Valueline® sem ventilador para ampla faixa de temperatura, com grau de proteção IP20 e processador Intel® Atom™ com eficiência energética. Até 2 GB de RAM, cartão CompactFlash®(CF) de 1 GB a 32 GB como dispositivo de armazenamento em massa com opção de seleção do sistema operacional.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Montagem em trilhos de fixação ou em parede
Faixa de temperatura ambiente na operação de -40 °C ... 65 °C
Somente são suportados sistemas operacionais "Embedded"
IP20 degree of protection
Formato com economia de espaço
Versão sem ventilador para aplicações industriais
Opções resistentes a impactos e vibrações para ambientes adversos
Configurável individualmente