Computador industrial Valueline® Phoenix Contact com opções de configuração. Display, memória de dados, memória RAM, slots CFast® e métodos de montagem são selecionáveis.
VL BPC 2000
-
Box PC
2402759
PC Box industrial (BPC) Valueline® sem ventilador com grau de proteção IP20. Processador Intel® Celeron® Quad Core N2930 de consumo eficiente de energia. Até 8 GB de RAM. Opções de memória de massa nos formatos CFast®, HDD e SSD.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Memória | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| Cartão CFast® 16 GB | |
| Cartão CFast® 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Refrigeração | passivo |
| PCI Opção 1 | sem slot |
| 2x PCI | |
| Pontos de encaixe | sem ponto de encaixe |
| 2x PCI | |
| Drive | sem drive |
| Drive | sem |
| Teclado software | Inglês |
| Tela | |
| Tipo de tela | sem tela |
| Resolução de tela | sem |
| Tecnologia tátil | sem tecnologia tátil |
| Tipo de iluminação da tela | sem |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (típico) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Saída do monitor | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Largura | 265 mm |
| Altura | 207 mm |
| Profundidade | 87 mm |
| Instrução para dimensões | dependente da configuração |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 265 mm / 207 mm / 87 mm (dependente da configuração) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (As possibilidades de configuração podem influenciar a temperatura operacional. Para outras informações vide manual do usuário) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | Pulso 15g, 11 ms de acordo com a IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de montagem | Montagem em prateleira |
| Montagem na parede |
| Código | 2402759 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | DRBAAA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,32 kg |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,32 kg |
| País de origem | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n.º CAS: Não aplicável) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (n.º CAS: Não aplicável) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) | |
Produtos compatíveis
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Memória 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Memória 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Moldura embutida de disco rígido 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Memória 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Memória 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Memória 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Memória 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Memória 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Memória 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Pacote de software 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Conjunto de montagem 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Conjunto de montagem 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Conjunto de montagem 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
Suas vantagens
Caixa compacta, robusta
Flexibilidade nas possíveis montagens
Parede, prateleira
Duas conexões Ethernet 10/100/1000 integradas com endereços MAC independentes
Conexões USB 2.0 e 3.0
Até 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP