IPC sem ventilador de formato pequeno e compacto com processador Intel® Atom™ N455 com 1,66 GHz. Possível montagem de parede ou em trilho de fixação. Disponível com o sistema operacional Windows® Embedded Standard 2009 ou Embedded Standard 7; até 2 GB RAM e placas Compact Flash® até 8 GB.
VL BPC 1000
-
Box PC
2701291
PC Box industrial (BPC) Valueline® sem ventilador com grau de proteção IP20 e processador Intel® Atom™ com eficiência energética. RAM de 2 GB, memória CompactFlash (CF) de 1 GB a 32 GB e sistema operacional selecionável.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem em trilhos de fixação ou em parede
IP20 degree of protection
Temperatura ambiente em operação de 0 °C ... 50 °C
Formato com economia de espaço
Versão sem ventilador para aplicações industriais
Processador Intel® Atom™ energicamente eficiente
Configurável individualmente