BL2 BPC 9101
-
Box PC
1099311
PC Box industrial (BPC) sem ventilador com grau de proteção IP20 e processador de alta performance Intel® Core™ i7-6600U, 8 GB de RAM e um slot aberto para memória de massa M.2
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Core™ i7-6600U |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Memória | 8 GB DDR3 |
| Memória de dados | M.2 SSD |
| Refrigeração | passivo |
| Tela | |
| Tipo de tela | sem tela |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Saída do monitor | 2 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 247 mm / 145 mm / 54 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura / Altura / Profundidade de montagem | 247 mm / 94 mm / |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 75 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 90 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 90 % (sem condensação) |
| Choque | 20g, 11 ms conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 2grms em Sinus, 5~500 Hz, 1 h/eixo (montagem em painel; SSD em operação) conforme EN 60068-2-6 0,5grms em Sinus, 5~500 Hz, 1 h/eixo (montagem em painel; HDD em operação) conforme EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em trilho de fixação |
| Código | 1099311 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBABA |
| Chave de produto | DRBABA |
| GTIN | 4063151019730 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.582 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.098 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1094da11-c872-4484-ab8e-5c03f77b0ba4 |
Produtos compatíveis
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
TOUCH PEN - Caneta tátil 2701379
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Memória 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Memória 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Memória 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Memória 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP