BL2 BPC 7000
-
Box PC
1016240
PC de caixa (BPC) em conformidade com IP20 com processador quad-core potente Intel® Core™ i5-7442EQ com 8 GB RAM, dispositivo de armazenamento em massa M.2 e conectividade sem fios opcional
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Sistema operacional | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Memória | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Memória de dados | M.2 SSD, 128 GB |
| Refrigeração | Ventilador de convecção completamente selado com o grau de proteção IP20 |
| Tela | |
| Tipo de tela | sem tela |
| Resolução de tela | não relevante |
| Software do usuário | sem software do usuário |
| Visu+ |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Saída do monitor | 2 x DisplayPort |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Largura | 187 mm |
| Altura | 147 mm |
| Profundidade | 49 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Conformidade/certificações | |
| UL, EUA / Canadá | UL 61010-2-201 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em trilho de fixação |
| Código | 1016240 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBABA |
| Chave de produto | DRBABA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.430 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.030 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Memória 2404869
-
UTA 107/30 - Adaptador para montagem 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP