BL2 BPC 1501E-W-64-W10
-
Box PC
1158252
Box-PC industrial (BPC) sem ventilador com grau de proteção IP30 e processador com eficiência energética Intel®Celeron®N3350 com 32 GB de memória de massa eMMC, 64 GB M.2 SSD, 2 portas COM, sistema operacional Windows 10 Enterprise 2019 LTSC e Wi-Fi.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Sistema operacional | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Memória | 4 GB LPDDR4 |
| Memória de dados | eMMC internal, 32 GB |
| 64 GB M.2-SSD | |
| Refrigeração | passivo |
| Tela | |
| Tipo de tela | nenhum |
| Software do usuário | sem software do usuário |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 16,8 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC ±20% (Avaliação CE) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC (A tensão operacional de acordo com a identificação é de 12 ... 30 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 0,7 A (24 V DC) |
| Consumo de corrente típico | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Interfaces | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x portas COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| IP30 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C (com 0,5 m/s de fluxo de ar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 85 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Montagem na parede (Acessórios necessários) |
| Código | 1158252 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRBABA |
| GTIN | 4063151164409 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 920 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 650 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Conjunto de montagem 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Bateria/acumulador 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Conjunto de montagem 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Memória 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Memória 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Memória 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impresso 1847055
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP