BL2 BPC 1500
-
Box PC
1138374
PC Box industrial (BPC) configurável com grau de proteção IP30 no formato sem ventilador
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Box PC |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Memória | 2 GB LPDDR4 |
| Refrigeração | passivo |
| Tela | |
| Tipo de tela | nenhum |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC ±20% (Avaliação CE) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC (A tensão operacional de acordo com a identificação é de 12 ... 30 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 0,7 A (24 V DC) |
| Consumo de corrente típico | 0,53 A (24 V DC) |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Interfaces | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x portas COM | |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I210-AT |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 99 mm / 92 mm / 46 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C (com 0,5 m/s de fluxo de ar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 85 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 1138374 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRBABA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,95 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 754 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211515 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptador 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptador 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Cabo de programação 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Conjunto de montagem 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Bateria/acumulador 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Conjunto de montagem 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Memória 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Memória 1147737
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impresso 1847055
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP