BL BPC 3001 - Box PC
2400080

PC com caixa industrial (BPC) com grau de proteção IP20 com processador Intel® Dual Core-Celeron® eficiente do ponto de vista energético, equipado com placa gráfica Intel HD 4000 e memória de trabalho RAM de 4 GB. Pronto para a instalação de um dispositivo de memória de massa CF, HDD ou SDD.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

IP20 degree of protection
3 portas COM
Intel® HD Graphics 4000
Processador potente e eficiente Intel® Celeron® Dual-Core