Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UK 10,3-HESI 1000V - Porta-fusível
3211236

Porta-fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: gPV 10,3 x 38 mm conforme 60269-6, tensão nominal: 1000 V DC, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, bitola:  1 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Porta-fusíveis para proteger conjuntos fotovoltaicos de 1000 V DC
Jumpeamento simples
Para insertos de fusível gPV 10 x 38, conforme IEC 60269-6