FUSE 10,3X38 12A PV A
-
Fusível
3062781
Fusível, para a indústria fotovoltaica conforme a UL 2579, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 12 A, altura: 38 mm, diâmetro: 10,3 mm, cor: branco
Detalhes do produto
Suas vantagens
Utilização em condutores FV até 1000 V CC de tensão nominal
Concebido conforme a norma fotovoltaica UL 2579
Fusíveis Midget 10 x 38 para a proteção confiável de módulos fotovoltaicos e seu sistema de conexões