PT 6-FSI/C-LED 48 - Borne fusível
3212175

Borne fusível, tipo de fusível: Plano, tipo de fusível: Tipo C/máx. 2,2 W, tensão nominal: 48 V, corrente nominal: 25 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, bitola:  0,5 mm2- 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
Identificação rápida de fusíveis defeituosos graças a LED de indicação de estado
Verificação confortável dos fusíveis graças a conexão de teste dos dois lados
Os insertos de fusível de fácil acesso podem ser inseridos ou trocados confortavelmente
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Adequado para todos os encaixes de fusíveis planos projetados conforme ISO 8820-3 (DIN 72581-3)