CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||