Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UKK 5 BU/32 BS:1-64 NZ2165125 - Borne de dois níveis
3007165

Borne de dois níveis, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: azul

Detalhes do produto








Produtos compatíveis