TBP 1,5/S/2L-PE
-
Borne terra
1805555
Borne terra, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1. e 2o. nível, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal terra |
Área de aplicação | Indústria ferroviária |
Construção de máquinas | |
Construção de instalações | |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 2 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
1. e 2o. nível | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Pino calibrador | A1 / B1 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 22 ... 16 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 22 ... 16 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1 mm² É recomendada a utilização do terminal tubular AI-S 1-8 TQ código 1200293 |
1. e 2o. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Largura | 3,5 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Altura | 65,4 mm |
Profundidade | 41,1 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 42,6 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 50,1 mm |
Cor | verde-amarelo |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 105 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 1805555 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave de produto | BEL224 |
GTIN | 4067923428942 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,98 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ECLASS-15.0 | 27250104 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
ATP-STTB 4 - Placa de divisão 3030747
-
US-TMF 100 - Marcador de terminais 0829260
-
AI-S 1 - 8 TQ - Terminal tubular 1200293
-
E/TB - Poste 3246966
-
E/TB H - Poste 3246973
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
UM-TMF (3,5X5) - Marcador de terminais 0830953
-
STP 3,5-2 - Porta-plaquetas 0830131
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador de terminais 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador de terminais 0829644
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Alicate de crimpagem 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Alicate de crimpagem 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Alicate de crimpagem 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Alicate de crimpagem 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Alicate de crimpagem 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Alicate de crimpagem 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Alicate de crimpagem 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Alicate de crimpagem 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Alicate de crimpagem 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Alicate de crimpagem 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Alicate de crimpagem 1212043
-
CRIMPFOX-M - Alicate de crimpagem 1212072
Suas vantagens
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP